??
CAD Model seçimi
K0334.204
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0334 - Spring plungers smooth version, plastic
Bill of material
K0334.204
BESTKIPP
Order No.
K0334.204
AUSF
version
ball POM
POS
Position of ball
mm
Enter value for POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
D
diameter
4 mm
D1
diameter
3.0 mm
D2
diameter
4.6 mm
L
Length
5 mm
L1
Length
1.0 mm
H
spring travel
0.7 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
3 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
7 N
GEW
Approx. weight
0.0000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245843152
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions